Selecteer uw land
NJ2-12GM-N Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2 mm flush
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- NAMUR output
- Stainless steel housing
NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:
Schakelaarversterkers bekijkenVoorkeurstype

















Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische gegevens van NJ2-12GM-N
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 2 mm |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 1.62 mm |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | ||||||
| Operating voltage | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | 3 % | ||||||
| Suitable for 2:1 technology | yes , Reverse polarity protection diode not required | |||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5887 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| CML approval | on request | |||||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | |||||||||||||
| KCC approval | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Marine approval | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||||||||
| Degree of protection | IP66 / IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery | |
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Gerelateerde pagina's
Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.