Sélectionnez votre pays
LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote-I/O field unit in stainless steel design
Principaux avantages en un coup d'œil
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 8 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For MODBUS TCP/IP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE