Selecteer uw land
LB9508-TB*-B-0**-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote-I/O field unit in stainless steel design
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 8 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For MODBUS TCP/IP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE