LB remote I/O systeem

Het LB-remote I/O-systeem voor installatie in Zone 2, Klasse I/Div. 2 is een modulair systeem voor signaalaangpassing tussen veldtoestellen in gevaarlijke omgevingen en regelsystemen in veilige omgevingen. Met het remote I/O-systeem worden de signalen van de veldtoestellen via een enkele veldbuskabel met een gestandaardiseerd busprotocol (PROFINET, PROFIBUS, Modbus en andere) naar een procesregelsysteem verzonden.
LB remote I/O biedt
- compact ontwerp
- hoge kanaaldichtheid
- uitstekende diagnostische mogelijkheden
- Wereldwijde goedkeuringen
en nog veel meer.
Met de PROFINET-gateway kanhet remote I/O-systeem via Ethernet-netwerken worden aangesloten op IIoT-toepassingen. De meeste analoge veldtoestellen ondersteunen HART, zodat HART kan worden gebruikt voor parametrisering en diagnostiek in het regelsysteem. Hiervoor beschikt het remote I/O-systeem met HART-IP over een functie voor het doorsturen van de HART-gegevens van de veldtoestellen naar het regelsysteem.
- Engels
- Portugees
- Duits
- Frans
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Remote I/O systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Custom cabinets and junction boxes | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 836 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenEngineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 682 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Remote-I/O-Modules for the Efficient Modernization of Control Systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - LB and FB Remote I/O Systems for Digitally Connecting Analog Field Devices | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 208 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Communication Redundancy for Uninterrupted Operation | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 529 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Space Saving Extension for Existing Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 300 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Using Remote I/O Systems for the Efficient Digitalization of Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 371 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Use of Remote I/O in Fluidized Bed Systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 222 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 355 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 199 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurDTM Certificate | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 680 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Aanvullende literatuurIntegration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Aanvullende literatuurIntegration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.