Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB2-12GM40-Z0-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • 2 fils CC
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.73,24 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NCB2-12GM40-Z0-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Portée réellesr1,8 ... 2,2 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,28
Facteur de réduction rCu 0,23
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 800 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd2090 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse25 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.