NCB2-12GM40-Z0-V1 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 2 mm flush
  • 2-wire DC
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.73,24 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische gegevens van NCB2-12GM40-Z0-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Actual operating distancesr1.8 ... 2.2 mm typ.
Reduction factor rAl 0.28
Reduction factor rCu 0.23
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 800 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
MTTFd2090 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass25 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter12 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.