Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

USI-TEMP-1,5M-V312 Détecteur de température

Détecteur de température réservé à l'unité d'évaluation de sécurité USi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • Position de montage universelle
  • Montage simple par trou de fixation
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.53,07 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à USI-TEMP-1,5M-V312

TypeDétecteur de température
Résistance de mesurerésistance NTC 4,7 kΩ pour 25 °C
Valeur B (B25/100) = 3 980 K ±3 %
Température ambiantecâble mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierTPU
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles6
MatérialPUR
Câble
Diamètre du câble3 mm
rayon de courburecâble, installation fixe : > 5 x diamètre du câble
câble mobile : > 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
LongueurL1,5 m ± max. 40 mm
Masse22 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre6,5 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.