USI-TEMP-1,5M-V312 Temperature Sensor

Temperature sensor exclusively for the USi-safety evaluation unit

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Compact design
  • Universal orientation
  • Mounting holes for simple installation
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.53,07 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische gegevens van USI-TEMP-1,5M-V312

TypeTemperature  sensor
Measuring resistorNTC resistor 4.7 kΩ at 25 °C
B value (B25/100) = 3980 K ±3%
Ambient temperaturemovable cable: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typefixed cable with plug
Degree of protectionIP67
Material
HousingTPU
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins6
MaterialPUR
Cable
Cable diameter3 mm
Bending radiuscable, fixed installation: > 5 x cable diameter
movable cable: > 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
LengthL1.5 m ± max. 40 mm
Mass22 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter6.5 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.