Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K23-SSI/USB/25B-C Convertisseur de signaux

Convertisseur de signaux SSI vers parallèle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Dispositif multifonction avec modes de fonctionnement pour les codeurs incrémentaux, les codeurs absolus SSI et les codeurs rotatifs avec interface marche/arrêt
  • Interface USB pour la configuration et la lecture
  • Temps de conversion extrêmement courts
  • Courbe caractéristique non linéaire définissable par l'utilisateur avec 24 points d'interpolation
  • Sortie de tension auxiliaire 5 V CC et 24 V CC pour l'alimentation du codeur rotatif

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à K23-SSI/USB/25B-C

MTBF56,4 a (fonctionnement continu à 60 °C)
LED verteAffichage de l'état
ProtectionExterne : T 0,5 A
Protection contre l'inversion de polarité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIBenv. 30 mA (sans charge)
AlimentationCodeur rotatif : 5 V CC et 24 V CC (env. 1 V de moins que UB)
Max. 250 mA
Type d'interfaceMini prise USB de type B
Vitesse de transfert115 200 bauds
Contrôle de débit8none1
Raccordement pourHorloge, /Horloge, Données, /Données
Type d'interfaceSSI
Gestion des opérations ou opérations gérées
Gamme de fréquencemax. 1 MHz
Courant de chargemax. 3 mA / Ri > 10 kΩ / 10 pF
Résolution10 bits … 32 bits
Format des donnéesCode binaire ou code Gray
Type d'interfaceMarche/Arrêt
Entrée RS422 : 1 x (Start_Stop, /Start_Stop) ; 1x (ext. Init_In, ext. /Init_In)
Sortie RS422 : 1 x (Init_Out, /Init_Out)
RésolutionDépend de la vitesse du guide d'onde de l'encodeur
FréquenceLargeur d'impulsion initiale : 1 s … 9 µs (réglable)
Fréquence d'impulsion initiale : 62,5 ... 5000 Hz (réglable)
Temps mesuré via les fréquences d'impulsion : 48 MHz
Type d'entréeIncrémental
Format d'entréeRS422, TTL, différentiel HTL, HTL PNP ou HTL NPN
RaccordementVoies : A, /A, B, /B
Fréquence d'entréeRS422 : max. 1 MHz (Signal différentiel RS422 > 0,5 V)
Différentiel HTL : max. 500 kHz (Signal différentiel HTL > 2 V)
TTL/HTL (PNP/NPN) : max. 250 kHz
Courant de chargeMax. 6 mA/Ri > 5 kΩ/10 pF
Type d'entrée3 x Entrée de commande
Format d'entréeHTL, PNP (faible : 0 V … 3 V, élevé : 9 V … 30 V)
Fréquence d'entréemax. 10 kHz
Courant de chargeMax. 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
nombre/typeParallèle
SignalPousser/tirer
Courant de sortieCode Gray, code binaire, code BCD
Résolution25 Bit
Chargement du contactmax. 35 V sur COM+ (résistance aux courts-circuits jusqu'à 27 V)
max. 20 kA pour 24 V (Ri = 600 Ω)
Temps d'échantillonnage0,001 s … 9,999 s (réglable)
Température de service-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (pas condensable)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) (pas condensable)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
1,5 mm², AWG 16
Douille Sub-D 25 pôles
Matérial
BoîtierPlastique
Montagesur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur102 mm
Largeur23 mm
Profondeur102 mm
Notes générales