Selecteer uw land
K23-SSI/USB/25B-C Signal Converter
SSI to parallel signal converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface
- USB interface for configuring and reading
- Extremely short conversion times
- User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points
- Auxiliary voltage output 5 V DC and 24 V DC for rotary encoder supply
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR