Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB10-30GM40-Z1-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 10 mm, noyable
  • 2 fils CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NCB10-30GM40-Z1-V1

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Portée réellesr9 ... 11 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,32
Facteur de réduction rCu 0,28
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 150 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ.
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
Conformité aux normes
NormesEN CEI 61000-6-2:2019-02
EN CEI 61000-6-3:2021-03
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse112 g
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.