NCB10-30GM40-Z1-V1 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 10 mm flush
  • 2-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische gegevens van NCB10-30GM40-Z1-V1

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actual operating distancesr9 ... 11 mm typ.
Reduction factor rAl 0.32
Reduction factor rCu 0.28
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisH1 ... 10 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Lowest operating currentIm2 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 61000-6-2:2019-02
EN IEC 61000-6-3:2021-03
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass112 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter30 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.