Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-A30x60 Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 30 mm x 59,5 mm, auto-adhésif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage autocollant
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-A30x60

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur8,3 mm
Largeur30 mm
Longueur59,5 mm
Fixationadhésif
Notes générales