REF-A30x60 Reflector

Reflector, rectangular 30 mm x 59.5 mm, self-adhesive

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-adhesive mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-A30x60

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8.3 mm
Width30 mm
Length59.5 mm
Mountingself-adhesive
Algemene opmerkingen