Sélectionnez votre pays
VIM62PL-E1T16-0ME-I420V14 Détecteur de vibrations
Détecteur de vibrations avec sortie de courant analogique et résistance accrue à la température
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de température élargie
- Filetage pour une installation simple
- Mise en service électrique simple
- Boîtier solide en acier inoxydable
- Sortie supplémentaire avec la valeur de température mesurée
- Vitesse de vibration en mm/s (rms) selon DIN ISO 10816/20816
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES