Selecteer uw land
VIM62PL-E1T16-0ME-I420V14 Vibration Sensor
Vibration sensor with analog current output and increased temperature resistance
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Extended temperature range
- Screw-in thread for simple installation
- Simple electrical commissioning
- Rugged stainless steel housing
- Additional output with measured temperature value
- Vibration velocity in mm/s (rms) acc. to DIN ISO 10816/20816
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR