Sélectionnez votre pays
28 II EX ATEX/IECEx Digital MultimeterFluke®
Rugged and intrinsically safe multimeter
Principaux avantages en un coup d'œil
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Dustproof, waterproof (IP67)
- Measures up to 1000V / 10A (outside of the Ex-hazardous area)
- Min/Max/Avg and Peak capture
- Low pass filter for accurate measurements on variable speed motor drives
- 4½“ digit display (20,000 counts) with backlight
- Input Alert
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE