Selecteer uw land
28 II EX ATEX/IECEx Digital MultimeterFluke®
Rugged and intrinsically safe multimeter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Dustproof, waterproof (IP67)
- Measures up to 1000V / 10A (outside of the Ex-hazardous area)
- Min/Max/Avg and Peak capture
- Low pass filter for accurate measurements on variable speed motor drives
- 4½“ digit display (20,000 counts) with backlight
- Input Alert
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE