Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ML100-55-8943/120/115b-0,8M Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 5 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, 2 sorties PNP, câble fixe avec fiche M12 à angle droit

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier miniature
  • Maniement simple
  • Fixation à filetage tout métal
  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • Insensible à la lumière ambiante

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.96,88 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ML100-55-8943/120/115b-0,8M

Domaine de détection d'emploi0 ... 5 m
Distance du réflecteur0,02 ... 5 m
Domaine de détection limite7 m
Cible de référenceréflecteur H50
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 500 mm pour une distance de 7 m
Angle d'ouvertureenv. 4 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : Q - Broche 4 : PNP normalement fermé / allumé /Q - Broche 2 : PNP normalement ouvert / éteint
Sortie signal2 sorties PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULRépertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe de 800 mm avec un connecteur M12 à angle droit, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 30 g
Couple de serrage des vis de fixation0,6 Nm
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur11 mm
Profondeur20 mm
Longueur du câble0,8 m
Notes générales