Selecteer uw land
ML100-55-8943/120/115b-0,8M Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable with right-angled M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Easy to use
- Full metal thread mounting
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Not sensitive to ambient light
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR