Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-ROD-ENI90-070 Bras articulé

Bras pivotant, accessoire emetteur d'impulsions, 70 mm

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-ROD-ENI90-070

Volume de livraison1 bras pivotant, 70 mm
1 vis à tête hexagonale M6 x 25 (ISO 4017)
1 écrou hexagonal M6 (ISO 7040)
4 x rondelle M6 (ISO 7089)
2 x Entretoise
Notes générales