ACC-ROD-ENI90-070 Swivel Arm

Swivel arm, rotary encoder accessory, 70 mm

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ACC-ROD-ENI90-070

Scope of delivery1 swivel arm, 70 mm
1 hexagon head screw M6 x 25 (ISO 4017)
1 hexagon nut M6 (ISO 7040)
4 x washer M6 (ISO 7089)
2 x Spacer
Algemene opmerkingen