Sélectionnez votre pays
WS-UCC2500-F406-B41-01-02 Détecteur ultrasonique sans filWILSEN.sonic.level
Détecteur ultrasonique sans fil avec interface LoRaWAN, spécialement conçu pour la mesure du niveau de remplissage dans les réservoirs et les silos, plage de détection 150 ... 2500 mm, résolution 1 mm
Principaux avantages en un coup d'œil
- plan de fréquences LoRaWAN EU868
- Fonctionnement sur pile
- Transfert de données via LoRaWAN
- Canal de liaison descendante LoRaWAN pour déterminer et régler les valeurs de paramètre
- Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES