Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

WS-UCC2500-F406-B41-01-02-Y Détecteur ultrasonique sans filWILSEN.sonic.distance

Détecteur ultrasonique sans fil avec interface LoRaWAN, spécialement conçu pour la surveillance de niveau dans les rivières et la mesure de distance, plage de détection 150 ... 2500 mm, résolution 1 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • plan de fréquences LoRaWAN EU868
  • Fonctionnement sur pile
  • Transfert de données via LoRaWAN
  • Canal de liaison descendante LoRaWAN pour déterminer et régler les valeurs de paramètre
  • Interface Bluetooth pour la mise en service, le paramétrage et les diagnostics

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WS-UCC2500-F406-B41-01-02-Y

Principe de détectionultrasonique
Domaine de détection150 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 150 mm
Résolution1 mm
Intervalle de mesure5 min ... 24 h
Détecteur GPSpour le géopositionnement
Intervalle d'acquisition30 min ... 24 h
Détecteur de température
Résolution0,5 °C
Précision± 2 °C
Type de batterieBatterie au lithium haute capacité 3,6 V , 13000 mAh
Durée de fonctionnementDurée de vie de la batterie d'environ 10 ans dans des conditions environnementales d'Europe centrale, 3 mesures et 3 transmissions sans fil par jour avec une couverture réseau suffisante.
Type d'interfaceBluetooth 5.0 LE
Puissance d'émission+ 8 dBm
Gamme de fréquence2402 ... 2480 MHz
Type d'interfaceLoRaWAN
CaractéristiquesSpécification d'interface LoRaWAN V1.0.3
Type d'appareilAppareil de classe A LoRaWAN
Canal de liaison descendanteoui
fréquence d'émission868 MHz
Puissance d'émission+ 14 dBm
Gamme de fréquence863 ... 870 MHz (Europe)
Intervalle de transmission5 min à 24 h
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.3.2:2023
EN 301 489-17 V3.3.1:2024
EN 301 489-19 V2.2.1:2022
Équipement terminal de télécommunications
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 303 413 V1.2.1:2021
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN 63000:2018
limite de charge mécan. EN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Résistance aux chocsEN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Tenue admissible aux vibrationsEN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EnvironnementEN 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP66 / IP67
Matérial
BoîtierPC (UL94-V0)
Transducteurrevêtu par PTFE
Boîtier : PBT
Masse620 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur81 mm
Longueur182 mm
Réglage d'origineIntervalle de transmission LoRaWAN = 24 h
Canal de liaison descendante LoRaWAN = activé
Confirmation de liaison descendante LoRaWAN = activée
GPS = désactivé
Angle de faisceaularge
Intervalle de transmission24 h
Intervalle de mesure24 h
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.

Actualités et applications connexes

En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.