Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

PGV-PR-GM-CONTROL200L Rail profilé et fraisé

Rail fraisé pour créer des sections de rail continues et pour la fixation supplémentaire d'un code de contrôle sur le côté gauche

Principaux avantages en un coup d'œil

  • version robuste
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PGV-PR-GM-CONTROL200L

Longueur235,6 mm
Largeur85 mm
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Epaisseur du matériau4 mm
MatérialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Masse143 g
Notes générales