Niet langer te koop

PGV-PR-GM-CONTROL200L Countersunk profile rail

Countersunk rail for creating endless rail sections and for additionally attaching a control code on the left-hand side

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sturdy construction
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PGV-PR-GM-CONTROL200L

Length235.6 mm
Width85 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass143 g
Algemene opmerkingen