Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBD2000-R202-E4 Cellule mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Degré de protection IP67
  • Montage sur des prises entièrement métalliques
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Maniement simple
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques
  • Protégé contre les interférences mutuelles avec jusqu'à 3 détecteurs

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBD2000-R202-E4

Domaine de détection2 ... 2000 mm
Domaine de détection min.100 ... 300 mm
Domaine de détection max.2 ... 2000 mm
Domaine de réglage300 ... 2000 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Diamètre de la tache lumineuseenv. 60 mm pour une distance de 2 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd876 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée : sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Clignotant (8 Hz) - défaut détecté, les sorties conservent leur état
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 30 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionIII
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
Q - BK : NPN normalement ouvert / allumé
Sortie signal1 NPN, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur61,9 mm
Largeur20 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales