Selecteer uw land
OBD2000-R202-E4 Diffuse Mode Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Very bright, highly visible light spot
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Easy to use
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Protected against mutual interference with up to 3 sensors
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR