Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MONAD-M08-1,25-M06-1,0/36 Adaptateur de montage

Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M6 x 1,0, profondeur de vis 10

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour les détecteurs de vibrations VIM3* / VIM6* avec filetage externe
  • Robuste grâce à l'acier inoxydable 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Filetage pour une installation simple
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MONAD-M08-1,25-M06-1,0/36

Eléments adaptésDétecteurs de vibrations VIM3*
Détecteurs de vibrations VIM6*
Filetage externepour montage machine
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM6 x 1,0
Profondeur de vis10 mm
Filetage internepour montage détecteur
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM8 x 1,25
Longueur du filetage10 mm
LongueurL27 mm
Diamètre27,71 mm
MatérialAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masse62 g
Notes générales