MONAD-M08-1,25-M06-1,0/36 Mounting Adapter

Mounting adapter for VIM3*/VIM6* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread M6 x 1.0, screw-in depth 10

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MONAD-M08-1,25-M06-1,0/36

Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typemetric
Thread sizeM6 x 1.0
Screw-in depth10 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL27 mm
Diameter27.71 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass62 g
Algemene opmerkingen