Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MM-A-PowerSupply Alimentation

Bloc secteur 24 V c.c.

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à MM-A-PowerSupply

Tension d'entrée100 V c.a. ... 240 V c.a.
50 ... 60 Hz
Courant d'entréeenv. 0,8 A
Courant de sortiemax. 1,5 A
Tension de sortie24 V C.C.
RaccordementPrise de secteur
Alimentation électrique : connecteur creux 5,5 mm
Notes générales