MM-A-PowerSupply Power Supply

24 V DC power supply

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van MM-A-PowerSupply

Input voltage100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz
Input currentapprox. 0.8 A
Output rated operating currentmax. 1.5 A
Output voltage24 V DC
Connectionpower plug
Supply voltage: 5.5 mm hollow connector
Algemene opmerkingen