Sélectionnez votre pays
LT2-8-HS-2000/47/115 Scanner actif à infrarouge
Détecteur de précision pour plages de détection longues, jusqu'à 2 m
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur de précision pour les plages de détection étendues jusqu'à 2 m
- Mode sélectionnable : suppression ou évaluation d'arrière-plan
- Domaine de la portée réglable mécaniquement
- Fonctions de temporisation réglables
- Version Alimentation CC
- Version avec entrée de test
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT