Selecteer uw land
LT2-8-HS-2000/47/115 Active Infrared Scanner
Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
- Mode selectable: background suppression or evaluation
- Mechanical adjustable detection range
- Adjustable timer functions
- DC voltage version
- Version with test input
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT