Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 2 500 mm, version CC, lumière infrarouge, lumière activée, sortie relais, câble fixe avec prise M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED de visualisation visible à distance
  • Sortie relais
  • Version avec borne de commun du relais liée à +UB
  • Boîtier stable et compact
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271

Domaine de détection0 ... 2500 mm réglable
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 850 nm
Filtre polarisantnon
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 2,5 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux ; selon EN 60947-5-2
MTTFd790 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB12 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 1,2 VA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalrelais, 1 contact à fermeture
Tension de commutation12 ... 30 V DC
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 90 W
Fréquence de commutationf≤ 20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble avec M12 x 1 , 4 pôles connecteur
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Câble
LongueurL150 mm
Masse65 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales