Selecteer uw land
RLK31-8-2500-IR/31/115b-Y8271 Diffuse Mode Sensor
Diffuse mode sensor, plastic housing, 2500 mm adjustable detection range, DC version, infrared light, light on, relay contact output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH