Sélectionnez votre pays
ML29T-P/32/59/115 100mm Cellule en mode barrage
Détecteur optoélectronique miniature à un faisceau, idéal pour une installation dans les cadres de porte, homologué conformément à la norme ferroviaire EN 50155
Principaux avantages en un coup d'œil
- Contrôle à faisceau unique avec détecteur extrêmement étroit
- Circuit intégré
- Test
- Installation simple - Plug & Play
- Idéal pour montage dans profilés porte ou cadres
- Version avec certification selon la norme EN 50155 (Applications ferroviaires)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT