Selecteer uw land
ML29T-P/32/59/115 100mm Thru-Beam Sensor
Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installation in door frames, with certification in accordance with the EN 50155 railroad standard
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Single-beam monitoring with extremely narrow sensor
- Integrated circuit
- Test
- Simple installation - Plug & Play
- Ideal for installation in door profiles or frames
- Version with Certification in accordance with railway standard EN50155
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT