Sélectionnez votre pays
VOI1100-F330-4MM-R2 Stationary ReaderCleverReader
Stationary code reader for all common 1-D barcodes and 2-D codes (including DataMatrix and QR codes); RS-232 data transmission
Principaux avantages en un coup d'œil
- Reads all standard 1-D and 2-D codes
- Reads DPM codes
- Reading at object speed up to 3.5 m/s
- Reads from reflective surfaces
- Easy alignment with LED and laser aiming pattern
- Automatic reading by motion detection
- Trigger button
- Simple parameterization using control codes
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE