Selecteer uw land
VOI1100-F330-4MM-R2 Stationary ReaderCleverReader
Stationary code reader for all common 1-D barcodes and 2-D codes (including DataMatrix and QR codes); RS-232 data transmission
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Reads all standard 1-D and 2-D codes
- Reads DPM codes
- Reading at object speed up to 3.5 m/s
- Reads from reflective surfaces
- Easy alignment with LED and laser aiming pattern
- Automatic reading by motion detection
- Trigger button
- Simple parameterization using control codes
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE