Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GP12/25-75 Profilé en caoutchouc

Profil en caoutchouc pour bordures de sécurité à partir de la série SIGNAL

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Profil en caoutchouc
  • Accessoires pour la protection des bords de fermeture
  • adaptée aux conceptions de diamètre de 14 à 15 mm
  • Simplicité de personnalisation en fonction de l'application
  • Conditionnement par emballage : 50 m

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à GP12/25-75

MatérialEPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène)
Masse780 g / m
Dimensions
Hauteur75 mm
Largeur50 m
Profondeur25 mm
Notes générales