GP12/25-75 Rubber Profile

Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Rubber profile
  • Accessories for closing edge protection
  • suitable for designs with dia. 14–15 mm
  • Simple to customize to application
  • Packaging unit: 50 m

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van GP12/25-75

MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Mass780 g / m
Dimensions
Height75 mm
Width50 m
Depth25 mm
Algemene opmerkingen