Sélectionnez votre pays
OMR60M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Détecteur de distance
Détecteur de distance universel, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection jusqu'à 60 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, câble fixe avec prise M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Lumière laser rouge, laser de classe 1
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES