Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

VAA-4E2A-G1-ZE/P-S Boîtier de raccordement pneumatique AS-Interface

Boîtier de raccordement pneumatique
4 entrées/2 sorties pneumatiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certificat AS-Interface
  • Degré de Protection IP65
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Affichage fonctionnel pour le bus, les entrées et sorties
  • Connexion directe des vérins pneumatiques

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-4E2A-G1-ZE/P-S

Type de nœudNœud standard
LED AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 2 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 45 mA (ohne Sensoren)
≤ 200 mA (gesamt)
nombre/type2 x 2 entrées pour détecteurs 2 ou 3 fils (PNP), C.C.
Alimentationde AS-Interface
intensité de courant maximal admissible≤ 100 mA, protection contre les courts-circuits
Point de commutationÉteinte : ≤ 1,5 mA
Allumée : ≥ 5 mA, ≥ 10 V
nombre/type2 sorties pneumatiques avec soupapes à 3/2 voies séparées
conduite d'évacuation d'airSinterfilter
air comprimé2 ... 8 bar, filtrées (5 µm), air comprimé huilé ou non
débit d'air550 Nl/min à 6/0 bar
350 Nl/min à 6/5 bar
Nl = Litre standard
section de vanne5 mm
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
profilS-7.F
Code IO7
Code IDF
Code ID1F
Code ID2F
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65 selon EN 60529
Raccordementméthode de perçage de câble ou borniers
câble plat ou câble rond standard
entrées : connexion rapide M12 x 1
sorties : connecteur de conduite enfichable (8 mm)
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur60 mm
Largeur45 mm
Longueur102 mm
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage
Notes générales