Selecteer uw land
VAA-4E2A-G1-ZE/P-S AS-Interface pneumatic module
Pneumatic module, 4 inputs and 2 pneumatic outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP65
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Function display for bus, inputs and outputs
- Direct connection of pneumatic cylinders
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR