Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB4000-F42-2EP-IO-V15 Détecteur ultrasonique

Détecteur ultrasonique avec interface IO-Link au design cubique et sortie push-pull 2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • 2 sorties push-pull
  • Degré de protection IP67

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UB4000-F42-2EP-IO-V15

Domaine de détection200 ... 4000 mm
Domaine de réglage240 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 85 kHz
Retard à l'appel208 ms
Temps de cycle du détecteur≥ 52 ms
Influence de la température≤ ± 0,75 % de la valeur pleine 20 min après mise sous tension
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED vertefixe : sous tension
clignotant avec courte pause : Mode IO-Link
LED jaunefixe : objet dans la plage d'évaluation
clignotant : programmation du point de commutation
LED rougeerreur persistante
voyant clignotant : programmation du point de commutation, objet non détecté
clignote rapidement : court-circuit ou surchauffe
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 105 mA
Puissance absorbéeP0≤ 1500 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1.4
Profil de l'appareilSmart Sensor - SSP 4.1.1
Données de processusentrée : 32 Bit
- valeur de mesure 16 Bit
- échelle 8 Bit
- signaux de commutation 2 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif3147526 (0x300706)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.3,3 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A (utiliser le câble adaptateur indiqué dans la liste des accessoires)
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Type d'entrée1 entrée de programmation
Niveau (limite d'analyse 1)0 ... 0,6 V
Niveau (limite d'analyse 2)3,7 V ... UB
Impédance d'entrée> 4,7 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 1 s
Type de sortie2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Courant assigné d'emploiIe100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Fréquence de commutation3 Hz
Chute de tension≤ 2,5 V
Reproductibilité≤ ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Course différentielle1 % du domaine de la portée ajusté (réglage d'origine), programmable , min. 1 mm
Courant résiduel≤ 100 µA
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC-GF10
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles5
Matérialzinc moulé sous pression
Masse150 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 3 Nm
Dimensions
Hauteur36 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
Sortie 1Point de commutation proche : 240 mm
Point de commutation éloigné : 4000 mm
Fonction de sortie : Fonction de point de commutation
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2Point de commutation proche : 4000 mm
Point de commutation éloigné : 4000 mm
Fonction de sortie : Fonction de point de commutation
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Notes générales