Sélectionnez votre pays
IUC88-C1-GBL 10pcs RFID Tag
RFID tag
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 865 … 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- ISO credit card format
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE