Selecteer uw land
IUC88-C1-GBL 10pcs RFID Tag
RFID tag
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Operating frequency 865 … 928 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- ISO credit card format
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE