Sélectionnez votre pays
OMR50M-R300-UEP-V1-Y70200981 Détecteur de distance (PRT)
Principaux avantages en un coup d'œil
- mesure de la durée de cheminement des impulsions
- Sortie analogique 0 ... 10 V
- Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge
- Détection fiable d'objets métalliques réfléchissants












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OMR50M-R300-UEP-V1-Y70200981
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 50 m | |
| Distance du réflecteur | 0,2 ... 50 m | |
| Cible de référence | 3 x REF-H100 | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
| Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
| Ecart angulaire | max. ± 2° | |
| méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| Diamètre de la tache lumineuse | 16 cm x 18 cm environ pour une distance de 10 m | |
| Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux | |
| Résolution | 12 bits, néanmoins > 0,5 mm |
| MTTFd | 100 a | |
| Durée de mission (TM) | 10 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte | |
| Visual. état de commutation | 2 LED jaunes pour l'état de commutation | |
| TEACH IN affichage | TEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz | |
| Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement) | |
| Eléments de contrôle | Détecteur pour régler des valeurs de seuil |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 80 mA / 24 V C.C. |
| Retard à la disponibilité | tv | < 0,7 s , pour les températures < -30 °C, respect des spécifications 5 min après la mise sous tension |
| Sortie signal | 1 sortie push-pull (4 en 1), protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégée contre les surtensions , 1 sortie analogique 0 ... 10 V | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA | |
| Sortie de mesure | 1 sortie analogique 0 ... 10 V ; prédéfini sur 10 V à 0,2 m , prédéfini sur 0 V à 13 m ou sans réflecteur Rmin = 1 kΩ | |
| Fréquence de commutation | f | 50 Hz |
| Temps d'action | 5 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Reproductibilité | < 5 mm |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
| Température ambiante | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 90 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.