Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMD20M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L Détecteur de distance

Détecteur de distance universel, mesure par rapport à l’objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, plage de mesure jusqu’à 20 m, lumière laser rouge, classe laser 1, sortie push-pull, câble fixe avec prise M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Télémètres à encombrement réduit dans un format compact standard
  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Lumière laser rouge, laser de classe 1
  • Analyse multi-échos intelligente pour une détection fiable des cibles et une suppression du bruit

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.440,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à OMD20M-R200-2EP-IO-0,3M-V1-L

Gamme de mesure0,03 ... 20 m
Cible de référenceblanc standard 90 %, 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau2 mrad
Durée de l'impulsion4 ns
Fréquence de répétition255 kHz
Énergie d'impulsion max.< 1,5 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements10 m/s
Diamètre de la tache lumineuse< 20 mm pour 10 m
Limite de la lumière ambiante80000 Lux @ 1 m standard blanc 90 %
Résolution1 mm
Influence de la température< 0,25 mm/K
MTTFd> 300 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotante (4 Hz) - court-circuit
clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence : sortie de commutation active
éteinte en permanence : sortie de commutation inactive
TEACH IN affichageApprentissage : LED jaune/verte ; clignotement simultané ; 2,5 Hz
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB10 ... 30 V C.C.
18 ... 30 V depuis IO-Link
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0< 25 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionIII
Retard à la disponibilitétv< 900 ms
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Smart Sensor - SSP 4.2.1
Données de processusEntrée 6 Byte
- Valeur de mesure 4 octets
- Facteur de mise à l'échelle 8 bits
- Qualité de signal 2 bits
- Signal de commutation 1 1 bit
- Signal de commutation 2 1 bit
- Signaux de diagnostic n bit
- Signaux supplémentaires n bit
Sortie 2 Bit
- fonction de contrôle du détecteur 1 bit
- fonction de contrôle et d'évaluation 1 bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif1121034 (0x111B0A)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.4 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Mode de commutationLe paramètre par défaut est :
C/Q - Broche 4 : sortie push-pull, IO-Link
Q2 - Broche 2 : sortie push-pull
Sortie signal2 sorties push-pull, protection contre les inversions de polarité, protection contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Catégorie d'utilisationC.C.-12 et DC-13
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Temps de chauffe5 min
Volume sonore mesuré0,6 mm , voir la section « caractéristiques techniques »
Emission de valeurs de mesure1 ms
Age moyen de la valeur de mesure3 ms , 6 ms , 12 ms (par défaut), 25 ms , 50 ms , 100 ms , réglable
précision absoluetyp. ± 20 mm (y compris impact de la température)
Reproductibilité< 3 mm
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67 / IP69 / IP69K
Raccordementcâble 300 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 37 g
Dimensions
Hauteur50,6 mm
Largeur15 mm
Profondeur41,7 mm
Sortie de commutation 1Q1 : signal de commutation très actif , Mode fenêtre 6000 ... 9000 mm
Sortie de commutation 2Q2: signal de commutation très actif , Mode fenêtre 4000 ... 8000 mm
Notes générales